具有轨到轨输入和输出的汽车级双通道 50MHz 单电源放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.46
具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.348
采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.96
四通道、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.161
具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 2.49
汽车级四通道、40V、1MHz 低功耗 (0.15mA) 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.327