射频放大器

借助我们的射频放大器满足您的性能和带宽需求

parametric-filter查看所有产品
我们用于航空航天和国防、测试和测量以及无线基础设施应用的射频放大器提供从直流到 8GHz 的宽频率范围。我们的产品系列可提供强大的 OIP3 线性性能和先进的 HD2/HD3 失真性能,同时帮助您优化系统成本和空间。

按类别浏览

TRF1108
射频 FDA

具有集成平衡-非平衡变压器的 10MHz 至 12GHz 3dB 带宽差分至单射频端放大器

价格约为 (USD) 1ku | 42

TRF0208-SP
射频 FDA

耐辐射加固保障 (RHA)、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器

TRF0208-SEP
射频 FDA

抗辐射、近直流至 11GHz、3dB 带宽单端转差分射频放大器

TRF1305B2
射频 FDA

具有共模控制的直流至 7.6GHz、3dB BW、10dB 增益、双通道射频全差分放大器

价格约为 (USD) 1ku | 19.49

设计和开发资源

评估板
带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板
AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)
参考设计
级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计

介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。

与射频放大器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。