数据表
LM10011
- 1.0% 输出电流精度(0°C 至 100°C)
- 1.25% 输出电流精度(-40℃ 至 125℃)
- 输入电压范围:2.97V 至 5.5V
- 引脚可选 VID 格式(6 位或 4 位)
- 16 种可选的启动电流
- 精密使能端支持自定义 UVLO
- SON-10 3mm × 3mm 封装尺寸、0.5mm 间距
- 封装与 LM10010 兼容
应用
- 宽带、网络互联及无线通信
- 笔记本电源解决方案
- 便携式仪器
- 电池供电类设备
- 为具有 6 位或 4 位 4 引脚 VID 接口的数字负载供电
All trademarks are the property of their respective owners.
LM10011 是一款用于控制直流/直流 (DC/DC) 转换器输出电压的精密数字可编程器件。 LM10011 输出的直流电流与 6 位或 4 位输入字成正比。 通过将 IDAC_OUT 引脚连接至稳压器的反馈节点,可以将稳压器输出电压调整为用户设置的范围和分辨率。 随着输入字递增计数,根据转换器中反馈电阻的值适当调高输出电压。
可通过外部电阻来编程 IDAC_OUT 引脚的启动电流,以覆盖 0 至 56.4µA 电流范围(分辨率为 4 位)。 MODE 引脚允许通过 4 位并行 VID 接口或 6 位接口(包含高 3 位和低 3 位 VID 代码)对器件进行编程。 LM10011 专用于针对 VID(电压识别)应用编程各类德州仪器 (TI) DC/DC 转换器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM10011 用于负载点稳压器且具有可调节启动电流的 6/4 位 VID 可编程电流 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 |
| 应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 应用简报 | Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems | 2018年 9月 5日 | ||||
| 技术文章 | Is PMBus still useful without telemetry? | PDF | HTML | 2017年 5月 10日 | |||
| 技术文章 | Power Tips: How to create an adjustable output power supply | PDF | HTML | 2015年 6月 24日 | |||
| EVM 用户指南 | Application Note 2269 LM10011 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDEP0011 — 用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案
该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。