TIDEP0011

用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的具有动态电压调节的电源解决方案

TIDEP0011

设计文件

概述

该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为了符合此要求,该设计将同步降压转换器 (TPS56121) 与 POL 的电压编程器 (LM10011) 结合在一起。 LM10011 可以接受来自 DSP 的 6 位或 4 位 VCNTL,并将 TPS56121 的输出电压更改为 DSP 需要的电压。LM10011 具有高精度 (1.0%),允许其余的电源组件和配电存在附加系统裕度。对于需要特定初始启动电压的处理器,可以将 LM10011 配置为以 16 种可选电流之一启动。

特性
  • 1.0% 输出电流精度(0°C 至 +100°C)
  • 1.25% 输出电流精度(-40°C 至 +125°C)
  • 输入电压范围:+2.97V 至 +5.5V
  • 引脚可选的 VID 格式(6/4 位)
  • 16 种可选的启动电流
  • 精密使能端支持自定义 UVLO
  • 经过测试的参考设计,包括原理图、设计文件、材料清单和测试数据。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU393.PDF (1300 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR731.PDF (276 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR732.ZIP (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC467.ZIP (2171 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS543204.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS5452117V 输入、5A 同步降压转换器

数据表: PDF
Power modules (integrated inductor)

TPS843204.5V 至 14.5V 输入,3A 同步降压,集成式电源解决方案

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6670用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6671高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6672高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6674高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C6678高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF
精密 DAC (≤10MSPS)

LM10011具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8275 Test Results 2014年 6月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频