微控制器

MCU 产品

MCU 设计支持

入门

MCU 选择工具

超低功耗微控制器、高性能实时控制和基于 ARM 的嵌入式设计解决方案

从超低功耗 MSP430 MCU 和高性能 TMS320C2000™ 实时控制器到基于 ARM7 的 32 位通用 TMS470 MCU,TI 为设计人员提供了最全面的嵌入式控制解决方案。您可以在 TI.com 上随意选择用于各种应用的微控制器。

查看所有

MSP430 超低功耗微控制器 (MCU)

MSP430 超低功耗微控制器

16 位 RISC MSP430 MCU 是业界功耗最低的解决方案,包含范围广泛的集成外设,适用于 8 位到 16 位电池供电型测量应用。

MSP430 概览

查看所有

C2000™ 数字信号控制器

C2000 数字信号控制器

32 位 TMS320C2000 DSC 提供了高达 150MIPS 的 DSP 处理能力,集成了 MCU 外设,简单易用,适用于电机控制、电源转换和高级传感等方面的应用。

C2000 概述

基于 ARM7TDMI® 的 TMS470 微控制器 (MCU)

适用于工业应用的 TMS470 微控制器

适用于工业应用

基于 ARM7 的 32 位 RISC TMS470 MCU 将性能、可靠性、可升级架构和丰富外设等完美地集成在一起,适用于一般处理应用。

TMS470 工业应用概述

适用于汽车电子应用的基于 ARM7TDMI 的 TMS470 微控制器

适用于汽车电子应用

TMS470 汽车电子产品系列完全支持汽车电子行业的高质量和长期可靠性要求,包括完全 PPAP 支持、变更控制、较长生命周期和 TS16949 认证。

MSP430 在线技术培训

MSP430 在线技术培训

MSP430 入门技术培训,MSP430 功能应用培训,MSP430 软件编程培训,产品级应用培训。