ZHCSD29A November 2014 – November 2014 TVB1440
PRODUCTION DATA.
TVB1440 是一款针对电视应用的 4 通道转接驱动器信号调节器,能够实现 TV 芯片组与 TCON 板之间的信号完整性。 I2C 控制可在较宽范围内灵活配置器件以实现最优信号调节,从而使视频输出设备与接收设备之间的视频数据链路具备高保真性。 TVB1440 具备出色的去抖能力,可延长视频输出设备与接收设备之间的距离。
该器件可通过 I2C 对接收均衡功能进行多种可选控制,以补偿其输入端走线或电缆的严重损耗,从而提升输出信号的视觉效果。 每个通道中的发送器有 4 种预加强级别设置和 4 种输出电压摆幅级别设置,可使从 TVB1440 发送到下游接收器的视频信号达到最佳效果。
TVB1440 针对功耗要求较高的应用进行了优化。 TVB1440 不仅运行功耗较低,而且在数据链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 可以根据需要禁用此活动检测电路。 该器件还具有一个关断模式,可使功耗降至 2mW。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TVB1440 | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |