ZHCSF67 July 2016 TPS54335-2A
PRODUCTION DATA.
TPS54335-2A 同步转换器,输入电压范围为 4.5V 到 28V。此器件带有一个集成低侧开关场效应晶体管 (FET),无需使用外部二极管,从而减少组件数量。
通过集成 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻载条件下的脉冲跳跃,能够实现效率最大化。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧 MOSFET 的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护 TPS54335-2A,并通过低侧拉电流限制功能防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS54335-2A | VSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |