ZHCSFU3 December 2016 TPS54262-EP
PRODUCTION DATA.
TPS54262-EP 器件是一款 60V、2A 降压开关模式电源,支持低功耗模式并配有集成N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 开关 FET 的可编程电压监控器。集成输入电压线路前馈拓扑结构改进了电压模式降压稳压器的线路瞬态稳压性能。稳压器具有逐周期电流限值。此外,该器件还 具备 在轻载条件下以低功耗模式运行的特性,可将电源电流降至 50µA(典型值)。通过将 EN 引脚下拉为低电平,电源关断电流可降至 1µA(典型值)。
开漏复位信号指示标称输出降至通过外部电阻分压器网络设置的复位阈值以下。输出电压启动斜坡由软启动电容控制。内部欠压关断在输入电源电压斜降至 2.6V 时激活。 该器件具有 短路保护电路,能够在过载条件下为器件提供保护,此外还具备热关断保护功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS54262-EP | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |