ZHCSQF5
June 2022
TPS53625
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
Electrostatic Discharge Caution
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSM|32
MPQF195B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsqf5_oa
1
特性
符合 VR12.0 串行 VID (SVID) 标准
单相或两相运行
支持零负载和非零负载线路应用
8 位 DAC 输出范围:0.25 V 至 1.52 V
优化了轻负载和重负载条件下的效率
8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
支持分立式、电源块、功率级或 DrMOS MOSFET 实施
精确可调电压定位
300kHz 至 1MHz 的频率选择
获得专利的 AutoBalance 相位平衡
可选 8 级电流限制
4.5V 至 28V 转换电压范围
小型 4mm × 4mm 32 引脚 VQFN
PowerPAD™
集成电路封装