ZHCSFH0 September 2016 TPL5010-Q1
PRODUCTION DATA.
TPL5010-Q1 是一款具有看门狗功能且符合 AEC-Q100 标准的低功耗毫微定时器,非常适用于在占空比或电池供电应用中进行系统 唤醒。在此类系统中,可使用微控制器定时器唤醒系统,但如果定时器休眠电流较高,则微控制器定时器在此休眠模式下会消耗高达 60%-80% 的总系统电流。TPL5010-Q1 仅消耗 35nA 电流,可替代集成微控制器定时器执行相应功能,从而使微控制器处于功耗较低的模式下。这种节能效果延长电池使用寿命并显著缩小电池尺寸,使得 TPL5010-Q1 成为功率敏感型 应用的理想选择。TPL5010-Q1 提供 100ms 至 7200s 可选时间间隔,适用于由中断驱动的 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010-Q1 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加任何功耗。TPL5010-Q1 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPL5010-Q1 | SOT23 (6) | 3.00mm x 3.00mm |