ZHCSEU0A November 2015 – December 2015 LM5109B-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5109B-Q1 是一款具有成本效益的高电压栅极驱动器,设计用于驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。悬空高侧驱动器能够在高达 90V 的电源轨电压下工作。输出通过兼容 TTL/CMOS 的逻辑输入阈值独立控制。稳健可靠的电平转换技术同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制输入逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。该器件采用耐热增强型 WSON(8) 封装。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM5109B-Q1 | WSON (8) | 4.00mm x 4.00mm |