ZHCUBK6A May   2018  – December 2023 ADC12DL2500 , ADC12DL3200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录

打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程

器件配置 GUI 的安装独立于 HSDC Pro 安装程序,是独立的 GUI。

图 3-2 显示了 EVM 选项卡中打开的 GUI。面板顶部的选项卡将配置分为器件和 EVM 特性,其中用户友好型控件和底层选项卡可用于直接配置寄存器。EVM 具有三个可配置器件:ADC12DLXX00LMK04828LMX2582。器件数据表中提供了每个器件的寄存器映射。

GUID-A707DA83-1D70-49E6-A488-35852EAEC2A6-low.png图 3-2 配置 GUI:EVM 选项卡
  1. 打开 ADC12DLxx00EVM GUI。
  2. 选择板载时钟作为时钟源。
  3. 如果使用 ADC12DL3200 EVM 型号,请选择 Fs/Fclk = 3200MHz 作为板载 Fs/Fclk。如果使用 ADC12DL2500 EVM 型号,请将 Fs/Fclk 设置为 2500MHz 选择。
  4. 选择 nonDES_ForegroundCal 工作模式。
  5. 点击 Program Clocks and ADC。此操作会覆盖任何之前的器件寄存器设置。