ZHCUA47A June   2012  – February 2022 TPS51225

 

  1.   具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 配置
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 6.2 测试点列表
    3. 6.3 设备关断
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  5V 效率
    2. 7.2  5V 负载调整率
    3. 7.3  3.3V 效率
    4. 7.4  3.3V 负载调整率
    5. 7.5  启用导通/关断
    6. 7.6  输出纹波
    7. 7.7  开关节点
    8. 7.8  自动跳跃模式下的 5V 输出瞬态
    9. 7.9  自动跳跃模式下的 3.3V 输出瞬态
    10. 7.10 输出预偏置导通
    11. 7.11 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10修订历史记录

具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器

TPS51225EVM-133 评估模块(EVM)采用了 TPS51225 器件。TPS51225 是一款具有 5V 和 3.3V 低压降稳压器(LDO)和 D-CAP™ 模式的双路同步降压控制器。该 EVM 可通过 12V 输入总线在每个高达 10A 的电流下提供 5V 和 3.3V 固定输出。