ZHCUA47A
June 2012 – February 2022
TPS51225
具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
配置
6
测试步骤
6.1
线性/负载调整率和效率测量步骤
6.2
测试点列表
6.3
设备关断
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
5V 效率
7.2
5V 负载调整率
7.3
3.3V 效率
7.4
3.3V 负载调整率
7.5
启用导通/关断
7.6
输出纹波
7.7
开关节点
7.8
自动跳跃模式下的 5V 输出瞬态
7.9
自动跳跃模式下的 3.3V 输出瞬态
7.10
输出预偏置导通
7.11
热像图
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
7.7
开关节点
图 7-9
5V 开关节点
图 7-10
3.3V 开关节点