ZHCT395 april   2023 SN74HCS08 , SN74HCS08-Q1 , SN74HCS11 , SN74HCS11-Q1 , SN74LVC1G57 , SN74LVC1G58

 

  1.   1

在许多现代系统中,必须先按预定义的顺序打开多个电源,然后才能启动系统控制器。这种情况下的确切时间通常不如操作顺序那么重要。对于这些应用,具有施密特触发输入的逻辑门提供了一种快速而简单的方法,可保证可靠的上电序列,而增加的功耗非常小。

GUID-20230317-SS0I-89MZ-HVMF-KRTJJ5FQTVSN-low.svg示例:使用逻辑器件提供上电序列

设计注意事项

  • 施密特触发输入是向 CMOS 器件施加慢速信号的一项要求;这些信号可能来自 SN74LVC1G17 等单独的施密特触发缓冲器,也可能与 SN74LVC1G57 和 SN74HCS08 集成在一起
  • 在可能的情况下直接从系统电源为启动逻辑供电;如果无法实现,由于 CMOS 逻辑门的功耗极低、,可在不产生大量功率损耗的情况下使用专用稳压器
  • 如果第一个 PG 信号变为低电平,将一个 PG 信号直接连接到每个与门可以防止后续级发生斜升
  • 预计每个 RC 电路的延迟约为 2 x R x C。例如,预计一个 10kΩ 的电阻器和 0.1μF 的电容器会提供大约 2ms 的延迟
  • 如果任何输入大于 VCC,请在数据表中验证所选逻辑门(如果支持)
  • [常见问题解答] 如何确定 CMOS 逻辑器件的输出电压或输出电流?
  • 是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 逻辑支持论坛上向我们的工程师提问

推荐器件

器件型号 通过汽车认证 VCC 范围 类型 特性
SN74HCS08-Q1 2 V 至 6 V 四路与门

施密特触发器输入

所有引脚上的正输入钳位二极管;如果输入电压超过 VCC,则添加串联电阻器

SN74HCS08
SN74LVC1G17-Q1 1.65V – 5.5V 施密特触发缓冲器

施密特触发器输入

输入可耐受过压;信号可超过 VCC

SN74LVC1G17
SN74LVC1G57 1.65V – 5.5V 可配置逻辑门

施密特触发器输入

在 '1G57 和 '1G58 之间,可生成所有 2 输入逻辑门功能。详细信息请参考数据表。

SN74LVC1G58

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性挑选产品。