ZHCSGF7B December 2008 – July 2017 TPA6132A2
PRODUCTION DATA.
TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。
TPA6132A2 采用 全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ±8kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。
TPA6132A2 由一个 2.3V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流典型值为 2.1mA。关断模式可将电源电流减少至 1μA 以下。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA6132A2 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |