ZHCSG89B May   2017  – July 2019 AFE4410

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化方框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 精确、连续的心率监测:
    • 高达 100dB 的动态范围可实现精确心率监测
    • 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:
      • 对于 LED 为 30µA,对于接收器为 25µA
  • 发送器:
    • 4 个采用共阳极配置的 LED
    • 高达 200mA 的 8 位可编程 LED 电流
    • 支持同时点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型 SpO2 测量、HRM 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30µA,可满足典型的心率监测情形:
      • 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
        25Hz 采样率
  • 接收器:
    • 支持 3 路时分多路复用 PD 输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示 PD 的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC
      范围高达 ±127µA),用于每个 LED 和环境光相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 具有带宽可配的噪声滤波器
    • 接收器在约 1µA/Hz 的采样率(例如 25µA/25Hz)下运行
    • 硬件断电模式:约 0µA 电流
  • 灵活的脉冲排序和时序控制
  • 通过外部时钟或者内部振荡器作为参考时钟
  • 采样深度为 128 的 FIFO:
    • 可针对各阶段编程设定分区
  • 可通过引脚来选择 I2C、SPI 接口
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 电源:
    • Tx:3V 至 5.25V
    • Rx:1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
      2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
    • IO:1.7V 至 Rx_SUP