ZHCSG89B May   2017  – July 2019 AFE4410

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化方框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

说明

AFE4410 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应用,比如心率监测 (HRM)。该器件最多支持四个可切换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD)。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并由模数转换器 (ADC) 进行数字化处理。ADC 编码可存储到深度可编程的 128 采样先入先出块 (FIFO) 中。您可以使用 I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。该 AFE 还带有 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的收发电路,可提供高达 100dB 的动态范围,从而精确地感应心率。该 AFE 通过以超低功耗 (ULP) 模式(通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位进行设置)运行来实现极低的电流电平。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
AFE4410 DSBGA (30) 2.60mm × 2.10mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

简化方框图

AFE4410 FBD_sbas831.gif