ZHCAC11B July 2018 – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP
为了展示 TI 的航天产品系列对本设计的适用性,对 RTG4 开发套件进行了修改,将与上电要求相关的电压轨替换为符合航天标准的电源器件评估模块 (EVM)(TPS50601SPEVM-S、TPS50601SPEVM-D 和 TPS7H1101SPEVM)。该演示旨在展示重负载下的功能,由于演示的限制,与建议的基础设计并不完全匹配。RTG4 刷写了高电流设计,在 1.2V 电压下的内核电流消耗约为 5A。测试设置如图 3-3 所示。
然后移除开发板上的复位监控器,并使用每个器件的电源正常和使能引脚控制电压轨的时序,如图 3-5 所示。开发板的 12V 输入源更改为 6V 电源,以满足 TI 航天电源器件的输入要求。图 3-4 中显示了修改后的开发板的电源树。新元件以橙色显示。
所有器件的上升时间均配置为至少 1ms,以避免浪涌电流。按比例控制内核电压轨 VDD 与 SERDES IO 轨的时序,以确保两个电压轨的上升时间符合 RTG4 的要求。