ZHCABN9A May   2019  – February 2022 TPS1663 , TPS24710 , TPS24711 , TPS24712 , TPS24713 , TPS2660 , TPS2663

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2启动时以恒定浪涌电流和输出压摆率为容性负载供电
  5. 3启动时在电源开关中以恒定功耗为容性负载供电
  6. 4启动时通过热调节为容性负载供电
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

摘要

可编程逻辑控制器 (PLC) 等工业设备需要大容量电容器来存储能量,以便在设备关闭之前留出时间来对关键信息进行备份。对于 DIN 电源,负载的输出电容是未知的,电源设计人员必须针对宽输出电容范围进行设计。本应用手册介绍了如何使用 TPS2663 和 TPS1663 器件为大型未知电容器供电。