ZHCABN9A May 2019 – February 2022 TPS1663 , TPS24710 , TPS24711 , TPS24712 , TPS24713 , TPS2660 , TPS2663
像 TPS2471x 这样的热插拔控制器可以在电源开关中以恒定的功耗为输出电容器充电。如图 3-1 所示,电阻 RPROG 会设置电源开关 M1 的功耗限值,电容 CT 会设置功率限制和过流故障的最长时间。
图 3-2 显示了电容为 1mF 且 VIN 为 12V 时的启动。浪涌电流最初处于最低值,但随着输出电容器充电时功率开关上压降的减小而增加。这些器件可以提供具有更高输出电容和更高输入电压的干净启动,但它们需要外部 MOSFET 来处理启动期间的功耗。如果使用外部 MOSFET,则需要增加电路板面积,这导致了解决方案尺寸增大。
随着输入电压和负载电容的增加,电源开关中的功耗可能会超出电源开关的 SOA 限值,并会导致启动中断。图 3-3 显示了 TPS24710 器件在 VIN 为 15V 且 COUT 为 2.2mF 时的启动中断。该器件尝试在 8ms 内为负载电容充电,输出电压最高可达 7.5V。
若要使用 TPS24710 器件进行设计,请参阅 TPS24710 设计计算器。