ZHCABL0A August   2016  – March 2022 ADS1601 , ADS1602 , ADS1605 , ADS1606 , ADS1625 , ADS1626

 

  1. 11
    1.     2
      1.      3
        1.       4

引言

ADS1605、ADS1606 和 ADS1625、ADS1626 可使用内部或外部电压基准供电。在这两种情况下,基准电压 VREF 都由 VREFN 和 VREFP 之间的差分电压设置:VREF = (VREFP – VREFN)。VREFP 和 VREFN 各使用两个应短接相连的引脚。VMID 约为 2.5V,用于调制器。VCAP 连接到内部节点,也必须使用外部电容器进行旁路。为获得理想模拟性能,建议采用 3V 外部基准电压 (VREF)。