ZHCABL0A August   2016  – March 2022 ADS1601 , ADS1602 , ADS1605 , ADS1606 , ADS1625 , ADS1626

 

  1. 11
    1.     2
      1.      3
        1.       4

内部基准启动

内部带隙基准支持两种启动机制。第一种是静态机制,可确保带隙的输出级保留部分电流。第二种是瞬态机制,可确保适宜的输出电压。这两种启动方法适用于各种硅工艺,可在 DVDD 电源上电时触发,或通过切换电源关闭 (PD) 引脚来触发。

在未使用时,拉低 PD 引脚电平,即可关闭 ADS1605、ADS1606 和 ADS1625、ADS1626。所有电路都将关闭,包括电压基准。PD 引脚具有 170kΩ 内部上拉电阻器,但建议将该引脚连接到通用 I/O 引脚,器件在低温环境中下电上电时,能够确保正确启动基准。

如果 ADS1605、ADS1606 和 ADS1625、ADS1626 在低于 –20°C 时下电上电,建议在施加模拟电源电压 (AVDD) 和数字电源电压 (DVDD) 之前,让 VCAP 引脚(引脚 59)的电压完全漏至 0V。如果基准电压在上电时未恢复,则切换 PD 引脚可恢复基准。另一种确保正确恢复基准的方法是在 VCAP(引脚 59)和 AVDD 之间添加 50kΩ 电阻器。