ZHCABK8 January 2022 TMUX7462F
电阻式温度检测器 (RTD) 是一款能够测量温度信号转换的卓越器件,具有超高精度(比热电偶更精确,能够处理比热敏电阻更高的温度),有助于降低外部噪声。各种使用两线制、三线制或四线制测量系统的检测器可供选用,具体取决于所需精度级别和预期成本。所有线制的测量系统都会测量 RRTD 的电压,然后使用模数转换器 (ADC) 将其转换为数字格式。
在工业环境中,可能会发生许多会损坏大量集成电路的故障情况。这类故障情况包括但不限于:误接线等人为错误、EOS(高于标准 MUX 等级的瞬态条件)、闩锁故障等。过压保护是 RTD 模块的理想规格,能够保护整个信号调节电路。
本文讨论了采用故障保护多路复用器和通道保护器的 RTD 输入系统过压保护解决方案。
RTD 传感器需要激励电流来产生输出电压。激励电流由包含多路复用器、PGA 和内部基准的 ADC 提供。两线制系统两端各有一条导线,三线制系统两端各有一条导线,另一条导线可从任意端连接至测量电路。
图 1-2 所示为带有 Δ-Σ ADC 并使用分立式元件提供保护的 RTD 输入系统基本方框图。如图所示,IDAC1/2 为 RTD 传感器提供激励电流。
通常情况下,在图 1-2 所示布局中,分立式元件位于电源或检测点与 ADC 之间。为实现过压保护,采用了各类解决方案:
图 1-3 所示为采用多路复用器的 RTD 电路配置。
TMUX7462F 是一款故障阈值可调的四通道保护器,可置于信号路径的前端,保护下游模拟输入引脚不会因过压故障而受损。四个通道中均有内部开关,可在发生过压故障时自动关闭,无需外部控制。这样可使器件各通道不再需要控制信号,进而简化稳健系统级保护设计。TMUX7462F 在断电和通电情况下均可提供过压保护,适用于需要同时保护多个通道的应用。对于更多数量的通道和多路复用需求,故障阈值(次级电源)可调的 TMUX7348F 8:1 单通道多路复用器也可用作输入多路复用器。
这些多路复用器可接受 ±5V 至 ±22V 范围内的输入信号,并可保护电路免受潜在误接线风险导致的高压(超出 VFN、VFP 范围)影响,保护能力达到 MUX 保护等级,即 ±60V。
过压期间,如果输入 RTD 以高于 ADC 的电压电平运行,且 AIN 引脚承受高压,VFP 和 VFN 就为 ADC 提供急需的保护。VFP 和 VFN 可配置为与 ADC 电源电压相匹配,有助于将电压钳制至 ADC 电源电压以下。
器件上的两个次级电源 VFP 和 VFN 是设置触发过压保护的电平所需的次级电源。VFP 的供电范围为 3V 至 VDD,VFN 的供电范围为 VSS 至 0V。
部分 ADC 的高压输入可达 ±15V(HV_AVDD、HV_AVSS)。对于 REF 电路和内部电流源,其域为 +5/GND(AVDD、AGND)。对于将 VFP 和 VFN 连接到 AVDD/GND 域的 IDAC,为其引入故障保护多路复用器则能够保护 IDAC 引脚和 REF 输入。
如果器件电源浮动、接地或电平低于欠压 (UV) 阈值,开关通道都将保持高阻抗状态(无论开关输入条件如何)。如果任何 Sx 引脚上的信号电平超过故障电源(VFP 或 VFN)一个阈值电压 (VT),Sx 引脚都将变为高阻抗状态,一个输出故障标志将置于低电平,指示正常运行中出现故障。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。
TMUX7412F 和 TMUX7462F 均为故障保护开关和多路复用器系列器件。这些开关和多路复用器能够保护下游元件免受高达 ±60V 过压事件的影响,且具备闩锁抑制特性,非常适合恶劣环境。在 RTD 输入系统中使用模拟开关和多路复用器,不仅易于使用,还具有许多其它优势,包括使 RTD 模块免受故障电压影响、降低噪声和缩短建立时间等。