ZHCABK5 February   2022 INA190

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1动态范围 (DR) 与满量程 (FSR)
  4. 2满量程范围内的误差
  5. 3动态范围扩展
    1. 3.1 采用单个器件的失败设计
  6. 4FET 的控制
  7. 5结论
  8. 6参考文献

摘要

在单电源模式工作下的电流检测放大器的检测范围都是有限的。任何放大器的满量程最终都会受到电源电压的限制,而失调电压还会影响根据设计的精度要求而能够在低端实现何种程度的现实测量。在设计过程中,必须在工作功率损耗与信号完整性之间实现良好的平衡,而这最终会限制放大器的满量程,具体取决于设计中可接受的容差。本应用手册讨论了存在这些限制的原因,并提供了可能有助于扩展此范围的仿真拓扑。另外,本文还讨论了这些设计的权衡取舍和潜在挑战。