ZHCABD0 July   2021 OPA4325 , TLV9052 , TLV9064

 

  1.   1

设计目标

交流规格 电源
交流增益 foscillation Vcc Vee
8V/V 10kHz 2.5V –2.5V

设计说明

此电路使用四通道运算放大器和 ±2.5V 电源来生成 10kHz 低失真正弦波。放大器能够对每个 RC 滤波器级进行缓冲,从而生成低失真输出。

GUID-2E3808DD-012D-4B3A-823F-51154CDE7581-low.gif

设计说明

  1. 使用过大的反馈电阻 R1 和 R2 会导致振荡频率发生偏移,并增加噪声和失真。
  2. 第一级的电阻器 R1 和 R2 必须能提供足够大的增益。否则,输出端的振荡会减弱。但是,第一级增益过大会导致输出失真增大,振荡频率降低。
  3. 输出负载过重会导致振荡频率下降。
  4. 在较高频率 (> 10kHz) 下,放大器的相位延迟变得显著,将导致振荡频率低于计算或预期值。因此,在频率更高的设计中为第一级、第二级和第三级(R3、R4、R5、C1、C2 和 C3R)的加载元件选择阻值时,必须包括一些裕量,以确保达到所需的振荡频率。
  5. 选择增益带宽积至少是所需值 100 倍的放大器。这将确保实际和计算出的振荡频率一致。
  6. 要更精确地控制振荡频率,请使用容差较小的无源器件。

设计步骤

对于经典反馈系统,当开环增益 AOL 和反馈因子 β 的乘积等于 –1 或在 180° 时为 1 时,就会发生振荡。因此,设计中的每个 RC 级都必须贡献 60° 的相移。由于每级都由一个缓冲器隔离,因此第一级的反馈因子 β 的大小必须为 (1/2)3。因此增益 (1/β) 必须至少为 8V/V。

  1. A OL × β = A OL × 1 RCs   +   1 3
    选择的第一级反馈电阻需实现维持振荡所需的增益。
    Gain = R 2 R 1 8 V V
    R 1 = 16.5 k Ω ,     R 2 = 150 k Ω   ( S t a n d a r d   V a l u e s )
  2. 计算元件 R3、R4、R5、C1、C2 和 C3 以设置振荡频率。为 C1、C2 和 C3 选择 10nF。
    f oscillation = tan (60°) × R × C = 10kHz
    C 1 , 2 , 3 = 10nF (Standard Values)
    R 3 , 4 , 5 = tan (60°) 2 π × C × f oscillation = 1.73 × 10nF × 10kHz = 2757Ω 2.7kΩ (Standard Values)
  3. 确保所选运算放大器具有以所需频率振荡的带宽。
    f oscillation GBW Gain = GBW R 2 R 1 + 1
    10kHz 10MHz 150kΩ 16.5kΩ + 1 991kHz
  4. 确保所选运算放大器具有以所需频率振荡所需的压摆率。使用全功率带宽公式计算必要的压摆率,并确保它小于放大器的压摆率。虽然很难预测确切的振荡幅度,但您可以确保我们的放大器足够快,通过确保输出可以在轨到轨之间摆动,来生成所需的正弦波。
    SR req = V peak × 2 π f oscillation = 2.5V × × 10kHz = 0.157 V μs ,假设   V cc = V peak
    SR req < SR TLV 9064
    0 . 157   V μs < 6 . 5 V μs

设计仿真

生成的模拟显示了一个正弦振荡器,它在大约 3ms 后达到稳定状态,达到 10.01kHz 的正弦波,幅度为 735mVpp

瞬态仿真结果

GUID-8AB4F4BD-CD6B-4BA1-9BDE-BD75F51088EF-low.gif
GUID-A29778E1-F1E9-46AB-AD46-278FDA2294D5-low.gif

设计参考资料

  1. 请参阅模拟工程师电路说明书,了解有关 TI 综合电路库的信息。
  2. SPICE 仿真文件:SLOC355
  3. TI 高精度实验室
  4. 正弦波振荡器应用报告
  5. 运算放大器正弦波发生器设计应用报告

设计采用的运算放大器

TLV9064
Vss 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 300µV
Iq 538µA
Ib 0.5pA
UGBW 10MHz
SR 6.5V/µs
通道数 1、2、4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9064

设计备选运算放大器

TLV9052 OPA4325
Vss 1.8V 至 5.5V 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨到轨 轨到轨
Vout 轨到轨 轨到轨
Vos 330µV 40µV
Iq 330µA 650µA
Ib 2pA 0.2pA
UGBW 5MHz 10MHz
SR 15V/µs 5V/µs
通道数 2 4
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9052 www.ti.com.cn/product/cn/OPA4325