ZHCAAV6 April   2021 TPS92515-Q1 , TPS92518-Q1 , TPS92520-Q1 , TPS92662A-Q1 , TPS92663A-Q1 , TPS92682-Q1 , TPS92692-Q1

 

  1. 1单功能前照灯
  2. 2带矩阵的完整 LED 前照灯

单功能前照灯

灵活的设计:单级电源转换架构

单级 LED 驱动器是一款简单、经济高效的解决方案,适用于单功能前照灯,例如日间行车灯、转向灯或远光灯和近光灯功能。为了驱动这些仅含一个或两个 LED 的单一功能,可采用降压拓扑 LED 驱动器(例如 TPS92515HV-Q1)其是一种尺寸更小效率更高的解决方案。当 LED 驱动器必须在负载突降或启动或驱动多个 LED 等极端条件下处理宽输入电压变化时,通常采用升压、降压/升压、SEPIC、反激或 Cuk 拓扑。在这些情况下, TI 拥有强大的产品组合,包括 TPS92692-Q1 和 TPS92682-Q1,可以实现多种配置。TI 的 LED 驱动器可确保在所有可能的工作条件下, LED 的输出电流稳定可靠。

GUID-20210303-CA0I-KCVS-DSNJ-ZLQL7KX1JH0N-low.jpg

TI 灵活的单级 LED 驱动器产品是具有高级调光功能的高度可配置的负载点解决方案。除了扩频等 EMI 缓解技术之外,TI 的产品系列还具有诊断和保护功能,可提供必要的功能,为单功能前照灯创建稳健、高性能的平台电子解决方案。

GUID-20210303-CA0I-BRWW-BCCQ-G96VXQR2HL8R-low.gif图 1-1 LED 驱动器产品
表 1-1 单级器件建议
器件 通道
内部
开关
输入
电压
输出
电压
最大 LED 电流 特殊特性
多拓扑电流调节器
TPS92682-Q1 2 4.5V 至 65V 3V 至 65V 5A 模拟和 PWM 调光、SPI 接口、故障处理
TPS92692-Q1 1 4.5V 至 65V 2.5V 至 65V 无限制 可调节基准、扩频、故障处理
TPS92691-Q1 1 4.5V 至 65V 0V 至 65V 无限制 模拟和 PWM 调光、故障处理、轨至轨电流检测
降压稳流器
TPS92515HV-Q1 1 5.5V 至 65V 0V 至 65V 2A 模拟和 PWM 调光
LM3409HV-Q1 1 6V 至 75V 0V 至 75V 5A 模拟和 PWM 调光