ZHCAAV6 April   2021 TPS92515-Q1 , TPS92518-Q1 , TPS92520-Q1 , TPS92662A-Q1 , TPS92663A-Q1 , TPS92682-Q1 , TPS92692-Q1

 

  1. 1单功能前照灯
  2. 2带矩阵的完整 LED 前照灯

带矩阵的完整 LED 前照灯

模块化解决方案:启用具有自适应功能的可扩展前照灯架构

自适应前照灯,或通过 LED 阵列主动响应车内或环境变化的前照灯系统,通常需要一个双级电源转换架构以及一个矩阵管理器。最常见的双级电源转换方法包括一个升压稳压器级,其转换汽车电池的输入电压变化);以及一个降压 LED 驱动器,用以确保始终对输出进行一致的调节)。为此,TI 提供了一系列专门设计的器件,包括具有故障处理和扩频 EMI 功能的升压预稳压器 (TPS92982-Q1),以及将闭环精度与快速瞬态响应相结合以处理动态 LED 负载并启用高级调光功能的双降压电流稳压器 (TPS92520-Q1)。

为了进一步实现独特的自适应功能,矩阵管理器器件为每个 LED 提供像素级控制,以打造最佳的道路照明。TI 是最早开发矩阵管理器以实现顺序转向信号和自适应前照灯等尖端功能的公司之一,并通过开发更高效、更强大的器件继续引领市场创新。TPS92662A-Q1 和 TPS92663A-Q1 是紧凑、可扩展的解决方案,适用于高亮度 LED 并联的 FET 调光阵列,可分别独立为多达 12 个或 6 个开关供电。TI 的矩阵管理器器件在通用异步接收器/发送器 (UART) 协议上运行,很容易与大多数 ECU 平台系统兼容。

GUID-20210303-CA0I-QS8V-V280-DKDVKLDX53H6-low.gif图 2-1 LED 驱动器产品
表 2-1 双级器件建议
器件通道
内部
开关
输入
电压
输出
电压
最大 LED 电流特殊特性
升压稳压器
TPS92682-Q124.5V 至 65V3V 至 65V5ACC 或 CV 模式、SPI 接口、扩频
降压稳流器
TPS92520-Q124.5V 至 65V0V 至 61V1.6A

集成、同步 FET、SPI 接口、故障处理

TPS92518HV-Q125.5V 至 65V0V 至 65V

5A

模拟和 PWM 调光、SPI 接口、故障处理
矩阵控制器
TPS92662A-Q1124.5V 至 65V0V 至 65V2A10 位 PWM 调光、SPI 接口、故障处理
TPS92663A-Q164.5V 至 60V0V 至 62V2A10 位 PWM 调光、SPI 接口、故障处理