ZHCY200 November   2023

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   为何选择高压?
  5.   通过元件创新来优化宽带隙 FET 性能
  6.   选择合适的栅极驱动器
  7.   选择合适的控制器
  8.   利用拓扑创新更大限度提高功率密度
  9.   利用系统级创新实现超高效率目标
  10.   应对 EMI 挑战
  11.   结论
  12.   其他资源

结论

如今,设计高压电源转换系统比十年前容易得多,但新技术的出现,也带来了新的挑战。单一的突破并不会为我们带来革命性的高压系统 – 设计的每个部分都必须共同演变,才能帮助工程师更大限度地提高高压系统的效率、功率密度和性能。

TI 的高压电源转换技术涵盖 GaN IC、隔离式栅极驱动器、隔离式直流/直流转换器和模块以及 C2000 实时微控制器,可利用元件、拓扑和系统级创新来简化高效、高功率密度、高压电源转换系统的设计。要了解有关 TI 高压技术的更多信息,请访问 TI.com/highvoltage