ZHCY188B january   2019  – april 2023

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   分布式能源成为电网不可或缺的一部分
  5.   电动汽车双向充电有助于平衡电网
  6.   电网的实时数据、监测和控制
  7.   互联的电池供电型燃气表和水表
  8.   结论
  9.   附加资源

电动汽车双向充电有助于平衡电网

GUID-20230323-SS0I-CSP6-PTZP-PC0FDRCWVSHC-low.png

虽然配电系统最初是为满足峰值需求而设计和构建的,并通过基础设施被动对外供电,但智能电网不仅为客户提供了更多选择,而且可以在本地、远程或自动进行管理。智能电网使公用事业公司能够跟上消费者行为的变化(例如,大多数电动汽车电池可能会在夜间非高峰时段在家中充电)。

超高性能的电动汽车配备 22kW 范围的车载充电器。双向充电器的理念带来了将电动汽车用作电池储能元件的可能性。假设车库中的电动汽车一次充电可以行驶 400 英里。但是,通过通信、云计算和现代化电网,汽车“知道”车主明天驾车不会超过 50 英里。从技术上讲,电池不必在次日早上 7 点充满电,因此可以在夜间将汽车中的电能用于本地消耗,或者在高峰时段将电能归还给电网。公共充电基础设施中也存在类似的方法,同时还可实现充电站之间的负载平衡。

此外,为了提高电网电力质量并降低消耗的谐波电流,需要使用功率因数校正,因为许多前向负载是直流电。例如,在以 350kW 功率运行的非车载快速电动汽车充电器中,输入是来自电网的三相交流电,输出是流入电池的直流电。

有源三相功率因数校正存在许多拓扑。10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计能够进行双向功率校正,并使用具有更高开关频率的碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来提高效率并减小磁性元件的尺寸,从而减小整体系统尺寸。此拓扑可扩展到更高功率的智能电网应用,例如电动汽车充电和光伏逆变器。具有更低开关损耗的 SiC MOSFET 可确保更高的直流母线电压(高达 800V)和 97% 以上的峰值效率。

作为 TI 对未来电网持续投资的一部分,TI 正在推进发展电动汽车充电所需的组件,包括连接到电网的充电器以及电动汽车内的电池管理系统。由于电网和电动汽车电池可能产生高电压,隔离式器件对于任何电动汽车充电或电池管理系统设计都至关重要。这些器件包括通信和保护电路,例如隔离式和非隔离式放大器、隔离式和非隔离式接口集成电路以及信号隔离器的电源。