ZHCY164I November   2017  – April 2020 AM3357 , AM3359 , AM4377 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120

 

  1. 1
  2. 引言
  3. EtherCAT 简介
  4. 技术
  5. EtherCAT 电报
  6. 典型的 EtherCAT® 节点
  7. 来自 TI 的 EtherCAT 解决方案
  8. EtherCAT 软件架构
  9. 主要 EtherCAT 参数
  10. 10轻松进行 EtherCAT 集成
  11. 11功耗
  12. 12在终端产品上集成 EtherCAT
  13. 13用于 EtherCAT 实现的开发工具
  14. 14总结
  15. 15重要声明

技术

EtherCAT 通过实现“动态”处理对传统以太网进行了改进,在这种处理中,EtherCAT 网络中的节点会在帧通过时从该帧读取数据。所有 EtherCAT 帧都源自 EtherCAT 主站,后者会将命令和数据发送到从站。在帧通过时,从站将要发送回主站的任何数据写入该帧中。

这样便无需在主站和单个从站之间对小尺寸帧进行点对点交换,从而显著提高通信效率。但是,这也意味着每个从站必须具有两个以太网端口,并且在对通过的帧进行读取或写入时,必须允许该帧通过,因此,从设备中需要有专用硬件。完成改进后,运行 EtherCAT 的 100Mbps 网络的可用带宽大于 90%,而主站必须与每个从站节点单独通信所用网络的可用带宽不足 5%。