ZHCY133A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   为什么要采用通用充电
  5.   移动充电
  6.   集成元件可更大程度地提高功率密度
  7.   实现降压/升压充电
  8.   结论
  9.   参考文献

结论

因为降压/升压充电器可提供更快的充电速度,并通过集成元件更大限度地提高功率密度,保持较小的整体设计尺寸和减少 BOM,它们能让小型便携式电子产品受益。当与 USB Type-C PD 适配器结合使用时,降压/升压充电器可实现快速的移动充电,提供更好、更方便的用户体验。