ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

结语

显而易见,整个行业的发展趋势功率密度越来越高。实现更紧凑的电源解决方案存在一些主要限制。要克服功率损耗和热性能挑战,就需要在开关性能、IC 封装、电路设计和集成方面进行创新。每一种方式本身都有显著改善功率密度的机会,但是每种技术都又彼此融合。因此,通过组合各个类别的技术,可以显著提高功率密度。

不妨设想一下我们最终能够实现的这种产品,它们具有出色的开关器件 FoM 和业界领先的封装热性能,使用了多级拓扑并通过无源集成实现了最低环路电感。技术进步相互作用,并最终实现功率密度突破。

利用 TI 的先进工艺、封装和电路设计技术,现在可以在更小的空间内实现更大的功率,并以更低的系统成本增强系统功能。如需了解更多信息,请访问 ti.com/powerdensity