ZHCUBX6C March   2018  – April 2024 TUSB1044

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件
    1. 2.1 TUSB1044EVM
    2. 2.2 TUSB1044EVM 配置
      1. 2.2.1 TUSB1044 EVM 默认跳线和开关配置
      2. 2.2.2 TUSB1044 EQ 控制
      3. 2.2.3 电源
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TUSB1044EVM 原理图
    2. 3.2 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

TUSB1044 EQ 控制

每个 TUSB1044 接收器通道都通过单独的控制实现接收器均衡。表 3-3表 3-5 详细介绍了下行、上行和所有 DisplayPort™ 配置的每个可用组合的增益值。

表 2-3 配置引脚电平定义
电平 设置
0 选项 1:将 1kΩ、5% 连接到 GND
选项 2:直接连接到 GND
R 将 20kΩ、5% 连接至 GND
F 悬空(使引脚保持开路状态)
1 选项 1:将 1kΩ、5% 连接到 VCC
选项 2:直接连接到 VCC
表 2-4 USB 3.1 EQ 设置
USB 3.1 下行端口 USB 3.1 上行端口
DEQ1 引脚电平 DEQ0 引脚电平 5GHz 时的 EQ 增益 (dB) UEQ1 引脚电平 UEQ0 引脚电平 5GHz 时的 EQ 增益 (dB)
0 0 0 0 0 0
0 R 1 0 R 1
0 F 2 0 F 2
0 1 3 0 1 3
R 0 4 R 0 4
R R 5 R R 5
R F 6 R F 6
R 1 7 R 1 7
F 0 8 F 0 8
F R 9 F R 9
F F 10 F F 10
F 1 11 F 1 11
1 0 12 1 0 12
1 R 13 1 R 13
1 F 14 1 F 14
1 1 15 1 1 15
表 2-5 VOD 线性范围和直流增益
VOD 线性范围和直流增益
设置 CFG1 引脚电平 CFG0 引脚电平 DS 直流增益 (dB) US 直流增益 (dB) DS VOD (mVpp) US VOD (mVpp)
1 0 0 +1 0 900 900
2 0 R 0 +1 900 900
3 0 F 0 0 900 900
4 0 1 +1 +1 900 900
5 R 0 0 0 1100 1100
6 R R +1 0 1100 1100
7 R F 0 +1 1100 1100
8 R 1 +2 +2 1100 1100
9 F 0 -1 -1 1300 1300
10 F R +2.5 +2.5 1300 1300
11 F F 0 0 1300 1300
12 F 1 +1 +1 1300 1300
13 1 0 -1 0 1300 1300
14 1 R 0 -1 1300 1300
15 1 F 0 +1 1300 1300
16 1 1 +1 0 1300 1300