ZHCUBW9 February   2024 LP5867

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 图形用户界面指南
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LP5867EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6相关文档

图形用户界面指南

LP5867 ‌图形用户界面 (GUI) 是一款用于控制和评估 LP5867 所有功能的便捷工具。本节提供了有关使用 GUI 的指南。

  1. 在打开 LP5867GUI.exe 文件之前,通过将 USB 电缆插入计算机的 USB 端口来检查硬件是否已连接。
  2. Num Bytes To Write/Read 字段修改为 1 并选择 Read 按钮以成功将 EVM 板连接到 USB2ANY(请参见图 3-3)。如果没有错误,Read Data 字段会返回数据 0x00。
    GUID-20240123-SS0I-HPQJ-NP3T-B02TGF27ZBQG-low.svg图 3-3 LP5867EVM GUI 第一个调试步骤

GUI 可以将 LED 配置为在 GUI 成功读取寄存器 <0x00> 的默认值 0x00 时亮起。以下 GUI 指令会使 LED 亮起。

  1. 选择第二个页面选项卡 Chip Initialize(请参见图 3-4)。
  2. 选择 Chip Enable 按钮。
  3. 按如下所示配置 Dev_Initial 菜单:
    1. Data Refresh mode selection 下拉菜单中,选择"Mode 1"选项。
    2. Maximum Scan Line Number 下拉菜单中,选择"7 Scan Lines"选项。
    GUID-20240123-SS0I-ZNRR-MJLB-RC0LBPTXCFXN-low.svg图 3-4 LP5867EVM GUI Chip Initialize
  4. 选择第四个页面选项卡 PWM Control(请参见图 3-5)。
  5. CS Index DotPWM 下拉菜单中,选择“All CS”选项。
  6. L index DotPWM 下拉菜单中,选择“All L”选项。
  7. Dot PWM Set Value‌ 字段框中,写入 0x00FF。
  8. 最后,选择 Update PWM Duty Cycle 按钮。完成这些步骤后,LED 现在亮起。
GUID-20240123-SS0I-JQPC-BHX4-WRT9TG8T6GVQ-low.svg图 3-5 LP5867EVM GUI PWM Control