ZHCUBW4
April 2024
TMUX6221
,
TMUX7221
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
跳线信息
2.4
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
一个在 VDD 和接地端之间连接的电源去耦电容器(3.3µF,6mm × 5mm)
两个在 VDD 和接地端之间连接的附加电源去耦电容器焊盘 (6mm × 5mm)
一个在 VSS 和接地端之间连接的电源去耦电容器(3.3µF,6mm × 5mm)
两个在 VSS 和接地端之间连接的附加电源去耦电容器焊盘 (6mm × 5mm)
VDD 和 VSS 输入附近用于安装 TVS 二极管的焊盘(L × W:8.13mm × 6.22mm)
一个采用 10 引脚 DGS 封装的用于安装开关和多路复用器的焊盘
10 个通用 6 引脚接头,用于切换电源、模拟或数字信号以及控制信号
全部 10 个通用信号路径都在 IC 焊盘和接头之间安装了 2 个 0805 尺寸 0Ω 电阻器
全部 10 个通用信号路径都有 0603 尺寸的焊盘,用于为信号路径添加上拉电阻器、下拉电阻器或阻性负载
全部 10 个通用信号路径都包含一个 1812 尺寸的焊盘,用于为信号路径添加容性负载
全部 10 个通用信号路径都包含一个 1206 尺寸的焊盘,用于为信号路径添加容性负载
一个用于连接 GND、VDD 和 VSS 电源信号的通用 3 端口端子块