按照以下步骤配置耳机、麦克风和录制选项的音量设置。
设置耳机音量:
- 打开 Audio MIDI Settings 选项 (Application→Utility→Set Audio MIDI),如图 4-9 所示。或者,打开 Sound 选项的 Output 选项卡,如图 4-8 所示。
- 将耳机音量和音频输出级别设置为 –76dB 至 0dB,并设置所需的静音。
设置录制音量:
- 打开 Audio MIDI Settings 选项 (Application→Utility→Set Audio MIDI),如图 4-9 所示。或者,打开 Sound 选项的 Input 选项卡,如图 4-7 所示。
- 将录制级别设置为 –12dB 至 +30dB,并设置所需的静音。
设置麦克风侧音:
麦克风侧音的音量设置由 Mac 上的各个应用软件来控制。例如,音频录制(使用 QuickTime®)(如图 4-10 所示)会将侧音的麦克风音量设置为 –76dB 至 0dB。
此过程完成后,即使插入/拔出 EVM,每个元件的系统音量设置也会保持不变。