ZHCUBV1 March 2024 AFE4510
此 EVM 板包含 2 个 PPG 连接器,可支持 8 个 LED 和 4 个 PD(AFE4510 IC 可支持多达 16 个 LED 和 5 个 PD)。此 EVM 还包含一个 ECG/BIA 连接器。BIA 校准电阻和保护阻抗也随 AFE4510 一起放置。
MCU 板使用 USB 连接或外部电池供电。直流/直流升压转换器将提升电源电压,然后用于提供 AFE4510 和 MCU 所需的所有电源。所有数字线路都会通过隔离器和电平转换器。MCU 支持高达 10MHz 的 SPI 通信。