ZHCUBU2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔和可连接性
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件
      2. 3.1.2 离线软件
        1. 3.1.2.1 从 dev.ti.com 下载
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 信息选项卡
    4. 3.4 数据选项卡
    5. 3.5 寄存器选项卡
    6. 3.6 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

TMP110 是一款数字输出温度传感器,该传感器在生产过程中进行了校准,采用小型 X2SON 封装,可实现高精度。该器件采用与 SMBus 和 I2C 接口兼容的两线制环境进行通信。该器件可设置为进行连续转换或单次转换,并且可根据需要订购中心焊盘连接 ADDRESS 或 ALERT 的型号。此 EVM 展示了其中一个默认地址为 0x48 的警报器件。有关此 IC 的更多信息,请参阅器件数据表。表 2-3 包含了在使用此 EVM 时需要考虑的 TMP110 的一些相关参数。

表 1-3 器件规格
器件规格
工作温度范围 -55°C 至 150°C
温度精度(-40°C 至 125°C) ± 1°C
温度精度(-55°C 至 150°C) ± 2°C
工作电源电压范围 1.4V 至 5.5V