ZHCUBU1 December 2023
表 5-1 列出了 TMP1820EVM 的物料清单。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 | 封装参考 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB |
1 |
印刷电路板 |
SENS123 |
不限 |
||
C1、C6 |
2 |
2.2µF |
电容器,陶瓷,2.2µF,16V,+/-10%,X5R,0402 |
GRM155R61C225KE11D |
0402 |
MuRata |
C2、C7 |
2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0603 |
C1608X5R1A106M080AC |
0603 |
TDK |
C3、C4 |
2 |
10pF |
电容器,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402 |
C0402C100K4GACTU |
0402 |
Kemet |
C5、C11、C12、C13、C15、C16、C17 |
7 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402 |
LMK105BJ104KV-F |
0402 |
Taiyo Yuden |
C8、C9、C10 |
3 |
0.47µF |
电容器,陶瓷,0.47μF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 |
JMK105B7474KVHF |
0402 |
Taiyo Yuden |
C14 |
1 |
2200pF |
电容器,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402 |
CL05B222JB5NNNC |
0402 |
Samsung Electro-Mechanics |
D1、D2 |
2 |
6.2V |
二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523 |
BZT52C6V2T-7 |
SOD-523 |
Diodes Inc. |
D3 |
1 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
150060GS75000 |
LED_0603 |
Wurth Elektronik |
D4 |
1 |
红色 |
LED,红色,SMD |
150060RS75000 |
LED_0603 |
Wurth Elektronik |
J1 |
1 |
连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT |
48037-1000 |
USB Type-A 直角 |
Molex |
|
L1 |
1 |
220Ω |
铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402 |
BLM15AG221SN1D |
0402 |
MuRata |
R1、R2 |
2 |
22 |
电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
ERJ-2GEJ220X |
0402 |
Panasonic |
R3 |
1 |
100k |
电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
ERJ-2GEJ104X |
0402 |
Panasonic |
R4、R13 |
2 |
1.0k |
电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
ERJ-2GEJ102X |
0402 |
Panasonic |
R5 |
1 |
1.00Meg |
电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
RMCF0402FT1M00 |
0402 |
Stackpole Electronics Inc |
R6 |
1 |
1.5k |
电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
CRCW04021K50JNED |
0402 |
Vishay-Dale |
R7 |
1 |
47 |
电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
ERJ-2GEJ470X |
0402 |
Panasonic |
R8 |
1 |
110 |
电阻,110,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
CRCW0402110RJNED |
0402 |
Vishay-Dale |
R9、R10 |
2 |
4.7k |
电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
CRCW04024K70JNED |
0402 |
Vishay-Dale |
R11、R12 |
2 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
ERJ-2GEJ103X |
0402 |
Panasonic |
R14 |
1 |
33k |
电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
CRCW040233K0JNED |
0402 |
Vishay-Dale |
S1 |
1 |
开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT |
CHS-01TB |
开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm |
Copal Electronics(科宝电子) |
|
SW1 |
1 |
开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD |
PTS820 J20M SMTR LFS |
3.9x2.9mm |
C&K Components |
|
U1、U4 |
2 |
单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴) |
TLV70033DCKR |
DCK0005A |
德州仪器 (TI) |
|
U2 |
1 |
适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) |
TPD4E004DRYR |
DRY0006A |
德州仪器 (TI) |
|
U3 |
1 |
电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8) |
TCA9517DGKR |
DGK0008A |
德州仪器 (TI) |
|
U5 |
1 |
16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) |
MSP430F5528IRGCR |
RGC0064B |
德州仪器 (TI) |
|
U6 |
1 |
高精度、低功耗、带 SMBus™ 和 I2C 兼容接口的数字温度传感器 |
TMP119AIYBGR |
DSBGA6 |
德州仪器 (TI) |
|
Y1 |
1 |
晶体,24MHz,SMD |
XRCGB24M000F2P00R0 |
2x1.6mm |
MuRata |
|
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|
J2 |
0 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
GBC03SAAN |
接头,2.54mm,3x1,TH |
Sullins Connector Solutions |