ZHCUBT5
February 2024
TMUXHS4446
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
TMUXHS4446EVM 配置
2.1.1
TMUXHS4446EVM 默认配置
2.1.2
高速和低速通道映射
2.1.3
电源
2.1.4
如何测试 USB 模式
2.1.5
如何测试 DisplayPort 模式
3
硬件设计文件
3.1
TMUXHS4446EVM 原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
2.1.4
如何测试 USB 模式
使用 USB Type-A 转 Type-MicroB 电缆将 P2 连接到 USB。
替代方法:如果使用 Type-C 主机,则使用 Type-C 转 MicroB 电缆将 P2 连接到 USB。
将 Type-C SuperSpeed 器件连接至 TUSB4446EVM 的下行端口(连接器 P1)。
运行 USBView 并验证主机是否显示 SuperSpeed 连接(请参阅
图 2-1
)。
图 2-1
USB 查看器
将 Type-C 电缆翻转 180°,连接 TUSB4446EVM 的连接器 P1,然后检查 SuperSpeed 连接。