- DLPC3421(图 3-1):显示控制器用于控制 DLPA2005(图 3-1)PMIC/RGB 照明驱动器和 DLP160CP DMD(数字微镜器件)。
- DLP160CP DMD 与 ELEPN 光学模块组装在一起,使用 Luminus 的 SFM-03X-CG 和 SFM-03X-RAB LED,开箱即用,亮度为 20L(该模块能够提供 50L 亮度,但需要额外的热设计才能正常运行)。
- MSPM0G3507(图 3-1):MCU 提供控制应用,通过 SSD1963(图 3-1)生成 nHD 图像,并提供 UART(通用异步接收器/发送器)(图 3-1)通信可编程功能。MCU 可使用 ARM® SWD(串行线调试)接口通过连接器 J5(图 3-1)进行编程。
- SSD1963(网桥 IC)视频接口驱动器从 MCU 获取 8080 命令,并将 RGB666 格式数据并行接口信号输出到 DLPC3421 DLP 显示控制器。
- DSI 输入(图 3-1):通过外部接口连接器输入至 DLPC3421 控制器。视频可以通过外部接口连接器经 DSI 接口输入。如需更多支持,请参阅 DLPDLCR160CPEVM MSPM0 软件编程器指南 和 TI E2E® 社区论坛。
- 电源按钮(图 3-1)用于对 DLP 显示系统平缓上电和断电。
- 可编程按钮(图 3-1)用于提供由 MCU 控制的用户输入。
- MicroSD 卡插槽(图 3-1)用于添加由 MCU 控制的自定义图像(不包括 MicroSD 卡)。
- USB Type-C 电源接口(图 3-1)用于为 EVM 单元供电(不包括 USB Type-C 电缆和电源)。
该 DLP 芯片组与照明和投影光学元件以及 RGB LED 相结合,打造出一款开箱即用、亮度约 20 流明的投影仪,该投影仪外形小巧,可播放图像或信息视频。
DLPDLCR160CPEVM 并非产品设计,仅用于评估。