ZHCUBP9A
September 2023 – April 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
跳线信息
2.3
电源
3
软件
3.1
软件说明
3.2
GUI 安装
3.3
图形用户界面 (GUI) 指南
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.3
电源
如果需要测量输入电流,建议在评估期间使用外部 VIN/VCC 电源。
使用带状电缆将 USB2ANY 与 LP5813-12EVM 连接在一起。
将 1.8V 至 5.5V 外部电源连接到 VIN_EXT/VCC_EXT 端子(LP5813 使用 TP1/LP5812 使用 TP5),并将开关跳线 (J2/J4) 连接到 VIN_EXT。
如果用户想要评估 LP5813 但禁用升压功能,请从 Vout 而不是 VIN 提供电源。
将 USB 电缆插入计算机上的 USB 端口。