ZHCUBP8 June   2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
  9. 3实现结果
    1. 3.1 TPSM82851xEVM 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPSM82851xEVM 评估模块 (EVM) 是一款具有集成电感器的简单易用型同步直流/直流降压电源模块。该 EVM 具有不同的输出电流版本,例如输出 0.5A 电流的 TPSM828510EVM、输出 1A 电流的 TPSM828511EVM 和输出 2A 电流的 TPSM828512EVM。EVM 通过 2.7 V 至 6 V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。