ZHCUBO1A December   2023  – March 2024 TPS22996

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 操作
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能
    2. 3.2 测试配置
      1. 3.2.1 上升时间测试设置
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

操作

将一个 2.5V 和 5.5V 之间的有效 VBIAS 电压连接到 J1 或 TP5。使用 J1、J2、J3、J6 和 J7 组合,选择并向 VIN1 和 VIN2 施加 0.6V 和 VBIAS 之间的有效 VINx 电压。例如,VIN1 = VBIAS = VSUP1,VIN2 = VSUP2,在 J6 最左边的引脚和 J7 中间的引脚之间连接分流器。

要在启用后立即调整输出压摆率,请使用 SW1/SW2 分别在 VON1/VON2 和 ON1/ON2 之间连接不同的等效电阻值。压摆率可使用公式 1 和 TPS22996 数据表中的表 9-1 进行计算。

可将外部负载连接至 J10 和 J12。当 ON 引脚切换为高电平时,器件将 VINx 连接到 VOUTx,并具有之前提及的压摆率。