ZHCUBM5 December 2023 DLP470NE , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP670RE , DLP780NE , DLP800RE , DLPC4430
表 4-5 中的 DMD EVM 和 DLPC4430EVM 必须成对使用。DMD EVM 不能与控制器 EVM (DLPC4430EVM) 一起运行。
这些 DMD EVM 具有板载连接器,可与 DLPC4430EVM 控制器板配合使用。DLPC4430EVM 包含驱动 DMD EVM 所需的所有电路。
DLPC4430EVM 包含一个 DLPC4430 控制器、两个用作电源管理和电机驱动器的 DLPA100 以及其他系统电路,例如并行接收器和系统风扇控制。
DLPC4430EVM 可以使用 DLPC4430 产品页面上提供的任何固件进行编程。此固件允许 DLPC4430EVM 驱动所需的显示芯片。图 2-1、图 2-2、图 2-3、图 2-3 和图 2-3 显示了每个 EVM 的顶面。