ZHCUBJ3 October   2023 TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 过载保护和短路保护测试
      3. 3.1.3 短路保护诊断测试
      4. 3.1.4 输入反极性测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

概述

TPS4810Q1EVM 评估板可用于评估 TPS48100-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 T1 和 T4 之间,而 T2 和 T3 为负载提供输出连接。请参阅图 5-10 中的原理图和图 4-1 中的 EVM 测试设置。

D3 为欠压故障、电荷泵 UVLO、短路故障和 SCP 比较器诊断提供故障指示输出。

表 2-1 TPS4810Q1EVM 评估板选项和设置
器件型号 EVM 功能 Vin 范围 Vin UVLO

ENABLE

(EN/UVLO)

短路保护

特性
低设置 高设置
TPS4810Q1EVM 具有反极性保护、短路保护和诊断功能的智能高侧驱动器 24V–54V 24V 高电平有效 20A 50A

使用外部检测电阻的低侧和高侧

MOSFET VDS 感应

通过自动重试/锁存响应实现短路保护