ZHCUBI6 October 2023
EVM 设置具有用于配置器件的关键引脚。下表概述了每个引脚选项的用法。
引脚电平 | 功能 |
---|---|
低 | LMKDB1108 断电模式。 |
高 | LMKDB1108 正常运行模式(默认)。 |
高阻态 | 选择 Hi-Z 后,可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。 |
引脚电平 | 功能 |
---|---|
低 | SBEN MUX (U3) 通过 IO 扩展器配置为引脚 OE0#、OE1# 和 OE4# 的 OE 选项(默认)。 |
高 | SBEN MUX (U3) 针对 SBI_IN、SBI_DATA 和 SHFT_LD# 切换到 USB2ANY MCU。在器件上以该设置复位电源后,SBI 变为可用。输出页面上有 Enable SBI Control 按钮,可自动配置所有设置。 |
高阻态 | 选择 Hi-Z 后,可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。 |