ZHCUBG1
October 2023
BQ25185
1
说明
特性
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 设置
2.2
EVM 连接器和测试点
3
测试步骤
3.1
设备
3.2
充电模式
3.3
出厂模式进入和退出
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
特性
1A 线性电池充电器
可通过电阻器配置电池调节电压,精度为 0.5%
热负荷曲线,具有可配置的热、冷阈值
电源路径管理,用于系统供电和电池充电
4uA 出厂模式,可更大程度地延长电池的货架期
电阻可编程引脚 VSET/ILIM 和 ISET
状态引脚 STAT1 和 STAT2 显示器件状态
便于探测的测试点
板载电阻,可实现极小的测试设置
图 1-1
BQ25185EVM 硬件板
注意
注意表面高温
接触可导致烫伤
请勿触摸!
电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板。