ZHCUBF3 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 I/O 说明
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气规格
    2. 3.2 测试总结
      1. 3.2.1 定义
      2. 3.2.2 设备
        1. 3.2.2.1 电源
        2. 3.2.2.2 函数发生器
        3. 3.2.2.3 DMM
        4. 3.2.2.4 示波器
      3. 3.2.3 设备设置
        1. 3.2.3.1 直流电源设置
        2. 3.2.3.2 数字万用表设置
        3. 3.2.3.3 双通道函数发生器设置
        4. 3.2.3.4 29
        5. 3.2.3.5 示波器设置
        6. 3.2.3.6 工作台设置图
    3. 3.3 上电和断电过程
      1. 3.3.1 上电
      2. 3.3.2 断电
    4. 3.4 典型性能波形 (CL = 1800pF)
      1. 3.4.1 传播延迟
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

硬件说明

UCC27332Q1EVM 主要用于评估 UCC27332-Q1。可以在驱动具有 TO-220 封装的配置的容性负载和/或功率器件时评估驱动器的性能。UCC27332Q1EVM 评估板具有表面贴装测试点,允许连接到 IN、EN、VDD 和 OUT 引脚,以评估 3x3 MSOP 封装中的 UCC27332-Q1。该 EVM 设置为评估同相配置中的 UCC27332-Q1 DGN,以通过使用 1.8nF 容性负载的默认配置驱动各种电容和电阻负载。

UCC27332-Q1 具有低传播延迟以及快速上升 (13ns) 和下降 (9ns) 的特性,可驱动 10nF 负载,为栅极驱动信号提供可靠时序。有关详细的器件信息,请参阅 UCC27332 20V、9A 单通道低侧驱动器数据表 (SLUSEW3)。